製品の公開
Duco RoofFan
DUCO

Duco RoofFan

Google翻訳”,

DucoRoofFanは最もエネルギー効率が良いです

高層ビル向けのソリューション。 IntelliエアバルブまたはiAVとの組み合わせ

この圧力制御ルーフベンチレーターは、最初の完全に需要主導型の集合Cシステムです。

仕様
  • Looking for the ideal solution for collective ventilation in stacked construction? The Duco RoofFan is the most energy-efficient solution for high-rise buildings. In combination with the Intelli Air Valve or iAV, this pressure-controlled roof ventilator forms the first completely demand-driven collective C system. Achieving a jump on the Energy Index in the Housing Valuation System (WWS) has never been easier thanks to the Duco RoofFan and Intell Air Valve. The Duco RoofFan is a pressure-controlled roof fan with an exhaust capacity of up to 3000 m³/h at 150 Pa. The Duco RoofFan provides collective drainage within Duco's Demand Controlled Natural Ventilation Systems (VNV). The pressure control ensures a perfect distribution of the flow rates in stacked housing.

技術仕様
  • Unique refduco-rooffan
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2022-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)297
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)10.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEG015260
  • ETIM 名Pressure increase/decrease
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29_72
  • Uniclass2015詳細Roof mounted fans

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー