DucoBox Energy Comfort D250は、Energyファミリー製品群の中で最もコンパクトな機械換気式熱回収装置(MVHR)です。
100%ソフトウェアベースのL/R交換、CO2と湿度に基づくスマートな需要制御、および自動校正により、最大限のエネルギー効率を実現します。
2ゾーン制御により、騒音レベルを少なくとも30%低減します。静音運転、自動校正、コピー機能により、設置の容易さと優れた居住快適性を兼ね備え、アパートやコンパクトな住宅に最適です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
オランダ |
ベルギー |