製品の公開
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

Google翻訳”,

DucoBox Energy Comfort Plus D450は、熱回収機能を備えたバランス換気ユニットです。

DucoBox Energy Comfort Plusは、さらに静かな動作を保証することを目的として開発されました。

仕様
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


技術仕様
  • Unique refducobox-energy-comfort-plus-d450
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-06-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)803
  • 幅(mm)583
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)46.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015220
  • ETIM 名Heat exchangers

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー