製品の公開
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

Google翻訳”,

DucoBox Silentは、Ducoの需要駆動型自然換気システム(DDNVS)で使用するために開発された、コンパクトで耐久性があり、非常にエネルギー効率の高い抽出ユニットです。このシステムは、必要に応じて適切な速度で湿った空気や古い空気をゾーンごとに抽出します。

仕様
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

技術仕様
  • Unique refducobox-silent-connect
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)480
  • 幅(mm)194
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)4.55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015260
  • ETIM 名Pressure increase/decrease
  • Uniclass2015コードAc_15_15_95
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems surveying

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品