製品の公開
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

Google翻訳”,
カプラーD125の楕円形により、円形ダクトD125とDucoFlex楕円形ダクトまたはDucoFlexダクト用のオプションの接続部品をすばやく水平に接続できます。
仕様
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

技術仕様
  • Unique refducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)163
  • 奥行き(mm)175
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015560
  • ETIM 名Accessories for flue gases and air

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー