製品の公開
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Google翻訳”,

剛性のあるDucoFlex楕円形ダクトとD160-2x楕円形コネクタを組み合わせることで、マニホールドボックスを適切な場所に設置できます。

仕様
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
技術仕様
  • Unique refducoflex-ovaal-d160
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)68
  • 幅(mm)163
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.89
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015550
  • ETIM 名Duct and pipe for flue gas and air