製品の公開
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    Google翻訳”,

    DucoFlexルーフフィードスルー Compact D200は、給排水ポイントとして使用できます。ダークグレーまたはテラコッタカラーとデザインにより、瓦屋根に目立たないように設置できます。あらかじめ取り付けられた鉛スレートにより、迅速かつ防水性の高い設置が可能です。スマートな設計により、このコンパクトなルーフフィードスルーは大気の乱流の影響をほとんど受けません。接続ピースはDucoFlex ISO D200パイプにシームレスにフィットします。

    仕様
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    技術仕様
    • Unique refducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • コレクションセットMechanical Ventilation
    • コレクションAir Valves
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-06-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)327
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)590
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)6.66
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • ETIM コードEC011439
    • ETIM 名Roof duct, round air duct

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    オランダ
    ベルギー