製品の公開
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

Google翻訳”,

DucoFlexサイレンサーセミリジッドD200(M/M)は、成形された穴あきアルミ製インナーダクトと2層成形されたアウタージャケットで構成されたセミリジッド(曲げられる)サイレンサーです。

内外ジャケットには厚さ50mmの吸音材が充填されています。サイレンサーの両端にはアルミキャップ(M型接続部×2)が付属しています。これにより、サイレンサーを換気ユニットまたは直径D200の硬質換気ダクトに迅速かつ容易に、そして気密に接続することができます。

技術仕様
  • Unique refducoflex-sielncer-half-star-d200
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)1120
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)2.16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011019
  • ETIM 名Sound absorber, around air duct

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー