製品の公開
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

Google翻訳”,

DucoFlex断熱90°ベンドD200は、EPS製の換気ダクト用の滑らかな断熱エルボです。優れた断熱性により、汚染された空気の排気時や外気の供給時に熱橋が発生し、結露が発生するのを防ぎます。エネルギー損失も回避できます。優れた断熱性に加え、この素材は騒音を抑制し、取り扱いも非常に容易です。様々なEPSコンポーネントを迅速かつ気密に接続するための接続ピースが標準装備されています。

技術仕様
  • Unique refducoflex-star-isobocht-90-d200
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-05-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)355
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)233
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.56
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015560
  • ETIM 名Accessories for flue gases and air

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー