製品を公開する
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

Google翻訳,

DUCO Bend スプリッター ベント コネクタ ショートは多機能に調整できます。DucoFlex 3x63、2x75、または 2x90 アダプタを接続できます。ショート カップリングはあらゆるタイプの床に適しています。スマートな「Click & Go」システムにより、DucoFlex ダクト間の接合が迅速かつ完全に気密になります。

仕様
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

技術仕様
  • 固有参照番号ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • 製品ファミリMechanical Ventilation
  • 製品グループAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)127
  • 幅(mm)158
  • 奥行き(mm)162
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.19
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015240
  • ETIM 名称Air inlet/extraction units

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー