製品の公開
DucoScreen Front 150 CAP
DUCO

DucoScreen Front 150 CAP

Google翻訳”,

このバージョンでは、日よけの生地はドロップアームに取り付けられています。ドロップアームは最初に垂直に下がりますが、次に最大90°の角度で自動的に伸びます。このように、太陽の熱はチャンスになりませんが、それでも室内で快適に感じるのに十分な光があります。

仕様
  • With the 'CAP' version, the awning fabric is always motor-operated and the screens cannot be linked together. In addition, the 'CAP' version must always be fitted with a wind protection of 50 km/h, as it is not available in the 'FIX' version. With this version, Soltis sun protection fabrics are always used

技術仕様
  • Unique refducoscreen-front-150-cap
  • コレクションセットTextile Sun Control
  • コレクションScreens Without Ventilation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-04-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2600
  • 幅(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル布
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー