製品の公開
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

Google翻訳”,

DucoTon 80 SRは、自動調整式の「回転ドラム」型窓用換気扇で、「ソフトライン」デザインの外装部を備えています。この窓用換気扇は1992年に発売され、多くのプロジェクトで大変ご満足いただいております。

仕様
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
技術仕様
  • Unique refducoton-10-80-zr
  • コレクションセットWindow Ventilation
  • コレクションStandard Window Vents
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)94
  • 奥行き(mm)79
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
  • ETIM コードEC010022
  • ETIM 名Air vent

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー