製品の公開
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

Google翻訳”,

ジョイント付き接続部品は、ダクト間(排気ダクトおよび/または給気ダクト)またはダクトとDucoBox間の迅速かつ確実な接続に使用されます。あらかじめ取り付けられたゴム製シールのおかげで、接続部では最大Dクラスの気密性が保証されます。

技術仕様
  • Unique refinsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)169
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルエラストマー
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC010935
  • ETIM 名Reducer, round air duct

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー