製品の公開
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Google翻訳”,

コンパクトなトランサムマウント用の美しい窓用通気口

TopVent CK SR は、外部空洞壁の後ろに素早く簡単に設置できる自動調整窓用通気口で、通気口が外部から見えなくなります。オプションの外部カバーを使用すると、グリルを目立つ場所に配置することもできます (SkyVent CK SR (AK+))。

  • 「目に見えない」パンチングによる最適な美観
  • あらゆるタイプの窓(木製、アルミニウム、プラスチック、スチール)への取り付け
  • 上向きの空気の流れで健康的で快適な室内環境を実現
  • 音響減衰最大40dB

音響の快適性

窓用換気口は最高の気密性クラスを備えており、 3 つの異なるバリエーションが用意されています。

音響減衰のない標準ベントから、騒音負荷が軽い状況向けのAKバージョン、騒音負荷が重い状況向けのAK+まで、さまざまなベントがあります。AK+ ベントは最大40 dB の音響減衰を提供します。

設置と設置高さの点で組み合わせ可能

TopVent CK は、TopVent シリーズの他の窓用換気口と組み合わせることができます。あらゆる設置状況や窓の種類に対応するバリエーションが用意されています。

窓枠上部への設置用TopVent BE SR(AK+)

SkyVent BE SR (AK+) は、高さ 70 m までの窓枠の上に設置できます。

SkyVent CK SR (AK+) は、高さ 70 m までのコンパクトなトランサム取り付け用です。


仕様
  • Self-regulating flap window ventilator PQ mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK SR (AK+)

    Description

    The TopVent CK SR is a thermally insulated aluminium self-regulating flap window grille with self-regulating flap for the supply of fresh air in the living areas. The vent is equipped with a 15 mm flange for mounting in a recess. Optionally available in an acoustic version for situations with light (AK) and/or heavy noise exposure (AK+).

    The standard self-regulating flap ensures energy gain and a constant flow rate. The flap ensures that the ventilation volume remains the same in case of increasing wind, i.e. the increasing wind is smoothed out. The flap responds excellently at a pressure difference as low as 1 Pa, avoids draughts and limits energy loss and overventilation. The length of the operable flap kan be limited according to the desired or required flow rate.

    The inner grid with invisible perforation is easily removable, washable and insect repellent. The inner cover provides an upward air flow and comfortable indoor climate (Coanda effect).

    Application

    • Compact transom mounting.
    • Invisible mounting behind the facing brick.
    • Wind-loaded applications such as high-rise buildings (up to 40m) and coastal apartment buildings.
    • Both (major) renovation and new build projects.

    Material

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Plastic parts: ABS and PVC (impact-resistant, colourfast and weatherproof)
    • Damping foam AK(+): acoustic foam 34 kg/m³

    Finish / Surface treatment

    • Powder coating (enamelled polyester powder coating): according to Qualicoat Seaside type A, layer thickness 60-80 µm
      • DUCO300RAL (gloss, matt or fine-textured)
    • Colour of end caps = white / black

    Technical specifications

    Fitting depths:

    Type

    Recess depth (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Ventilation values:

    Type

    Airflow (Q) in l/s/m at …

    Airflow (Q) in m3/h/m at …

    Equivalent area at 1 Pa (mm2/m)

    Geometrical free area (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    TopVent CK SR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    TopVent CK SR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    TopVent CK SR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000


    Sound reduction:

    Type

    Sound absorption Dn,e,W (C;Ctr) in dB

    OPEN position

    CLOSED position

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    TopVent CK SR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    TopVent CK SR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    TopVent CK SR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    All octave band values (in dB) are freely available from DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

    F-Factor values

    Type

    TopVent CK SR

    TopVent CK SR AK

    TopVent CK SR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Leakage rate at 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Wind tightness (class): 4 (EN 12207)

    Water tightness (in closed position): 1350 Pa

    Water tightness (in open position): 50 Pa

    Thermal break: Yes

    Insect protection: Removable, punched internal louvre grille

    Substraction of glass height: 0 mm

    Vent height: 61,4 mm

    Built-in height: 65 mm

    Surface area: 0,060 m²/m

    Visible outside opening: 19 mm

    Dimension X: Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Total fitting depth: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximum vent length under warranty: 4000 mm

    Split flap from 2050 mm grille length.

    Operation: …

    In steps, manually

    In steps, with rod


    Nature of the agreement

    Presumed quantity (PQ)

    Measurement method

    Unit of measurement: mm

    Measurement code:

    For commercial and technical assistance (assembly and installation instructions, spare parts lists, calculations, etc.), please contact your regional dealer or the DUCO 'Ventilation & Sun Control' project department.

技術仕様
  • Unique reftopvent-ck
  • コレクションセットWindow Ventilation
  • コレクションStandard Window Vents
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-01-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー