製品の公開
Duda Solar 200 Liter Water Heater Active Split System

Duda Solar 200 Liter Water Heater Active Split System

Google翻訳”,

スプリットタンク高圧太陽熱温水器システム耐候性閉ループシステムOG-100SRCC認定-30%の政府税還付の対象(現在は2016年まで有効)。アクティブな太陽熱温水器システムの仕組みの詳細については、アクティブな太陽熱温水器システムに関するDudaEnergyの記事をお読みください。このソーラーシステムに含まれるもの:Dudaソーラー14mmヒートパイプソーラーウォーターコレクター45°スタンド-37°またはスロープルーフスタンド(スロープ追加料金が適用されます)、食品グレードのステンレス鋼ソーラー水貯蔵タンク作業ステーション(循環ポンプ、コントローラー、膨張タンク、圧力計、圧力逃がし弁、調質弁)、自動エアベント(システムの最上部から空気をパージするため)、食品グレードの抑制されたプロピレングリコール、サーモスタットミキシングバルブ(火傷の防止のため) )、水中ウォーターポンプ(システムへの流体の初期エアパージ/チャージ用)。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • -20 Duda Solar Vacuum Tubes, Stainless Steel Water Tank, Working Station with Controller & Pump

    -Automatic Air Vent, Submersible Water Pump (for system charging), Thermostatic Mixing Valve

    -2 Gallons of Food Grade Inhibited Propylene Glycol

    -Requires: Plumbing from tank to collector, speaker wire for sensors, other typical plumbing supplies

    -OG-100 SRCC Collector Certified, Eligible for 30% Federal Tax Rebate

技術仕様
  • Unique refDuda-Solar-200-Liter-Water-Heater-Active-Split-System
  • コレクションセットSolar
  • コレクションWater Heater System
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード23 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Solar Collectors
  • OmniClassNumber23-33 53 00
  • OmniClassタイトルSolar Water Heating Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)