製品の公開
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame

    Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame

    Google翻訳”,

    Dudaソーラー給湯器コレクターは市場で最も効率的なソーラーコレクターです。真空管はフラットパネルコレクターよりもはるかに優れた熱を保持するため、寒冷地ではるかに効率的に機能します。また、チューブ内のパッシブトラッキングにより、太陽が東または西に斜めになっているときに、より高い効率を得ることができる独自の機能も備えています。 SRCC認定を受けており、30%の連邦税還付の対象となります。 Dudaソーラーアルミニウムリフレクターと一緒に使用することもできます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • -Model Number: DS-SC5814-30T-45deg

      -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 87psi, Max Flow Rate: 5.25 gpm

      -14mm TU1 Copper Heat Pipes, Manifold insulation: 45mm 93 Kg/m^3 Rockwool, Rated Best Heat Retention

      -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

      -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10^3 Pa, Lifespan:70% @ 15 Years

      -OG-100 SRCC Certificate Number: 10001880, Eligible for 30% Federal Tax Rebate, Winter Resistant

    技術仕様
    • Unique refDuda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Collector-45degree-Frame
    • コレクションセットSolar
    • コレクションWater Heater Collector
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Solar heating units
    • UNSPSC40101807
    • MasterFormat 2014 コード23 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Solar Collectors
    • OmniClassNumber23-33 53 00
    • OmniClassタイトルSolar Water Heating Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (26)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)