製品の公開
Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector

Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector

Google翻訳”,

太陽集熱器は、プールの水を直接加熱することを目的とした非加圧太陽集熱器です。冷水はプールからマニホルドに入り、チューブの底に沈み、少し加熱されると、マニホルドの上部に戻って水流とともに出ます。プールコレクターは、チューブ内の加熱された表面に直接接触し、低温で動作するため、水を加熱する最も効率的な方法です。これにより、チューブとマニホールドを介した熱損失が最小限に抑えられます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • -Model Number: DS-SC58P-30T

    -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 4psi

    -316L Stainless Steel Inner Manifold for high chlorinated water corrosion resistance

    -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

    -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10-3. Pa, Lifespan:70% @ 15+ Years

    -1" Male NPT Inlet/Outlet Ports, Easy to dissasemble

技術仕様
  • Unique refDuda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Pool-Collector
  • コレクションセットSolar
  • コレクションWater Heater Pool Collector
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード23 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Solar Collectors
  • OmniClassNumber23-33 53 00
  • OmniClassタイトルSolar Water Heating Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)