製品の公開
Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)
DuraCube

Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)

Google翻訳”,
DuraCube の床取り付け天井固定 (FCF) パーティション システムは、メンテナンスの手間がかからないパーティション ソリューションを提供し、高級企業施設や、高品質のバスルーム仕上げが必要なその他のスペースに最適です。 洗練されたモダンなデザインのこのシステムは、視覚的に美しいため、この範囲で最も魅力的なオプションの 1 つとなっています。耐久性のあるコンパクト ラミネートで作られているため、長持ちする性能と最小限のメンテナンスが保証されます。 当社の FCF パーティションが優れている理由: - 洗練されたモダンなデザイン: 天井固定デザインは、シームレスで洗練された外観を提供し、どのトイレにもモダンでミニマリストな美観を作り出すのに最適です。 - スペース効率: パーティションを天井に固定することで、これらのキュービクルは貴重な床面積を解放し、環境をよりオープンですっきりと感じさせます。 - 耐久性があり長持ち: 最高級の 13mm コンパクト ラミネートで作られたパーティションは、湿気、衝撃、摩耗に強く、人通りの多い環境に適しています。 - メンテナンスの手間がかからない:シャワーなど、ホース洗浄の影響を受ける場所向けに設計されたこれらのパーティションは、滑らかで防水性のある表面で、清掃が簡単でメンテナンスの手間を軽減します。耐衝撃性と耐破壊性を備えた構造で、床と天井に直接固定することで、安定性と耐久性を確保しています。エッジのないストリップデザインにより、シームレスで長持ちする仕上がりを実現しています。
仕様
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

技術仕様
  • Unique reffloor-mount-ceiling-fixed-fcf
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア