製品の公開
Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted

Google翻訳”,

ヘッドレール補強デザインのバリエーションである台座取り付け式トイレパーティションは、プライバシーを高め、床のメンテナンスを容易にします。上部にサポートがあり、靴を履く必要がないため、ユニットが浮いているように見えます。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 粉体塗装仕上げは、厚く均一な仕上げで耐久性があり、錆びにくく、他の塗装よりも優れています。
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 50% (ポストコンシューマー 36%、プレコンシューマー 14%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 軽量素材は輸送コストを抑え、設置も簡単で、多くの場合1人だけで済みます。

キーワード: トイレ台座、小便器台座、台座取り付けオーバーヘッドブレース、台座取り付けトイレパーティション、台座取り付けコンパクト

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_pc_pedestal_mounted
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-30
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions