製品の公開
High Pressure Laminate Restroom Partitions

High Pressure Laminate Restroom Partitions

Google翻訳”,

高圧ラミネートとは何ですか?

高圧ラミネート(HPL)は、複数の層からなる耐久性と汎用性に優れた素材です。耐摩耗層は、ラミネートの実際のデザインである装飾層を保護するオーバーレイです。装飾層は、カスタムプリント、木目調、模様、または単色など、様々なデザインに対応します。この2つの前面層の裏には、6~8枚の樹脂シートが重ねられています。これらのシートのうち2枚を特殊コアに接着し、熱と圧力を加えることで、トイレのパーティションに使用される単一の部品が作られます。

高圧ラミネート (HPL) トイレパーティション部品は、HPL シートをパーティクルボードコアに接着して製造されます。
これらのシートは機械加工され、仕上げられ、サイズに合わせて切断されます。HPL部品は商業用トイレで優れた性能を発揮し、
豊富なパターン、無地、木目からお選びいただけます。

応用

高圧ラミネートは、美観と機能性のバランスが求められる商業用トイレ環境に最適です。耐久性、耐湿性、そして幅広いデザインオプションにより、様々な用途に適しています。

仕様
  • DESCRIPTION
    High pressure laminate (HPL) toilet partition components are produced by gluing sheets of HPL to particle board core.
    These sheets are machined, finished and cut to size. HPL components perform well in commercial restrooms and are
    available in a extensive range of patterns, solids, and wood grains.

    CONSIDERATIONS

    • HPL is not suitable for use in wet or steam locations.
    • HPL is not suitable in extreme abuse locations.
    • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
    • Horizontal grain applications require consultation.
    • Directional patterns have a maximum single, non-splice component
    • width of 60 inch. Non-directional patterns cannot exceed 60 inch in

    CONSTRUCTION

    • HPL: horizontal, post form grade laminate .038 thick.
    • Core: 45lb engineered wood board.
    • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate
    • Edge: coordinated PVC banding is attached using PUR adhesive.

    DIMENSIONS

    • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
    • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
    • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

    Available Door Width
    24 inch | 610 mm
    34  inch | 864 mm 
    36 inch | 914 mm

    Available Panel and Door Height
    58 inch | 1473 mm
    72 inch | 1829 mm 
    84 inch | 2134 mm

    Standard Wood Veneer Pilaster Widths
    mm
    : 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
    inch: 
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,0 ,12, ,14 ,16 , 18, 20, 22, 24, 30.

技術仕様
  • Unique refhigh-pressure-laminate
  • コレクションセットRestroom Partition
  • コレクションHigh Pressure Laminate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • Uniclass2015コードSs_25_12_65_60
  • Uniclass2015詳細Plasterboard laminated partition systems
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-15 11 15
  • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles