製品の公開
Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)
DuraCube

Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)

Google翻訳”,
DuraCube のフロアマウントオーバーヘッドブレース (FOB) パーティションシステムは、耐久性、安定性、メンテナンスの手間を省くという完璧な組み合わせを実現し、人通りの多い商業環境に最適です。これらのパーティションは、オフィス、ショッピングセンター、学校、公共施設など、人通りの多い商業スペースに最適です。堅牢なフロアマウント設計とオーバーヘッドブレースにより、耐久性に優れた設計とメンテナンスの容易さを実現し、長期的なパフォーマンスが不可欠なあらゆる環境で信頼できる選択肢となります。 FOB パーティションが優れている理由: - 耐久性と堅牢性: オーバーヘッドブレース付きのフロアマウント設計を特徴とするこれらのパーティションは、抜群の安定性を提供し、シャワーなどのホース洗浄エリアに適しています。防水性、耐衝撃性、耐破壊性を備えた素材で作られているため、設置が簡単で、メンテナンスが最小限で済み、エッジストリップがないためシームレスな仕上がりです。 - メンテナンスの容易さ: コンパクトなラミネート素材は、耐久性があるだけでなく、清掃とメンテナンスが簡単で、長期的なメンテナンスのコストと労力を削減します。 - 通行量の多い場所でも耐久性を発揮: 激しい歩行にも対応できるよう設計されたこれらのパーティションは、構造的な完全性と強度を備え、最も過酷な環境でも安全性と機能性を確保します。 - 費用対効果の高いソリューション: 長寿命と最小限のメンテナンスで構築されたフロアマウントオーバーヘッドブレースパーティションは、商業施設に実用的かつ経済的なソリューションを提供します。
仕様
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mounted Overhead Braced System (FOB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium or optional skirt mount

技術仕様
  • Unique reffloor-mount-overhead-braced-fob
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア