製品の公開
Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted

Google翻訳”,

台座に取り付けられたステンレス製のトイレの仕切りは、プライバシーを強化し、床のメンテナンスを容易にします。上部にサポートがあり、靴を履く必要がないため、トイレの仕切りが浮いているように見えます。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 利用可能な仕上げ: #4 ブラッシュ、エンボス、またはハイブリッド (外側はすっきりとした外観の #4 ブラッシュ、内側は耐久性を高めるエンボス加工)
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 91% (ポストコンシューマー 76%、プレコンシューマー 15%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 強度、吸音性、耐衝撃性を高めるために、全体に垂直ハニカム構造で補強されています。

キーワード:台座取り付けコンパクトトイレパーティション、台座取り付けフェノールトイレパーティション、台座取り付け粉体塗装トイレパーティション、トイレ台座、小便器台座、台座取り付けオーバーヘッドブレース

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_stainless_steel_pedestal_mounted
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-30
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions