製品の公開
Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)
DuraCube

Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)

Google翻訳”,
DuraCube フル ハイト プライバシー コア (FHPC) パーティション システムは、経済的な価格で視覚的なプライバシーを提供するため、公共トイレ、学校、商業スペースなど、人通りの多い場所に最適です。そのコア設計により永続的なプライバシーが確保され、維持も簡単なため、あらゆる環境でコスト効率が高く耐久性のある選択肢となります。このシステムはドアの上にスロット パネルがあり、自然換気が可能で、オーストラリアのほとんどの州の教育省基準に準拠しているため、機能性とコンプライアンスの両方が保証されます。コンパクトなラミネートで作られているため、耐久性があり、メンテナンスも簡単です。 FHPC パーティションが優れている理由: - 耐久性があり長持ち: DuraSafe 13mm コンパクト ラミネートで作られたプライバシー コア パーティションは、湿気、摩耗、衝撃に強く、人通りの多い環境でも長持ちします。 - プライバシーと耐久性を最大限に高める: 床から天井までのパネルが隙間を最小限に抑え、DuraSafe 13mm ラミネートが防水性、耐衝撃性、耐破壊性を確保- 構造強度: 強化されたコアを使用して設計されたこれらのパーティションは、優れた安定性とプライバシーを提供し、要求の厳しい環境でも長期的な信頼性を保証します。
仕様
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Core (FHPC)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome  Hardware or Viva Black Hardware 

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling 

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

技術仕様
  • Unique reffull-height-privacy-core-fhpc
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア