製品の公開
Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)
DuraCube

Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)

Google翻訳”,
DuraCube の Full Height Privacy Max (FHPM) は、水回りでのプライバシーとセキュリティの概念を一新し、安全な施設の設計を目指す職場や教育機関にソリューションを提供します。パネルやドアの周りの隙間をなくすように設計されたこのパーティション システムは、最大限の視覚的および音響的プライバシーを確​​保します。間柱壁や個室を建設する代わりに、理想的で費用対効果の高い選択肢となります。その優れた設計は、男女共用のトイレに簡単でシンプルなソリューションを提供するだけでなく、携帯電話のカメラからの保護を強化し、優れた音響的プライバシーを確​​保します。 FHPM パーティションが優れている理由: - 隙間のないプライバシー: 特に携帯電話のカメラからの視覚的侵害がない Privacy Max の完全密閉システムは、学校、スポーツ施設、防衛施設の公衆トイレに最適です。 - 音響的プライバシー: ドアや開口部の周りの音響ゴム シールにより、Privacy Max はトイレの騒音を大幅に低減し、安全でプライベートな環境を提供します。 - 費用対効果の高い建設: 従来の建設に比べて予算に優しい代替手段として、Privacy Max は必要な取引が少なくなり、プロジェクト管理の時間とコストが削減されます。 - コンプライアンスと汎用性: 男女共用施設に関する NCC 2022 パート F 基準を満たした Privacy Max は、旅行終了時の施設、企業のアメニティなど、さまざまな環境に適応できます。
仕様
  • How to specify

    Product: DuraCube Full Height Privacy Max (FHPM)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Construction: Privacy Max Door Seals Privacy Max Ventilation Panel

    Ceiling Fixing: Aluminium Channel

    Floor Mounting: Aluminium Angle

    Overall System Height: Min. 2340mm to Max. 3000mm AFFL

技術仕様
  • Unique reffull-height-privacy-max-fhpm
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア