製品の公開
Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)
DuraCube

Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)

Google翻訳”,
DuraCubeのFull Height Privacy Ultra(FHPU)パーティションシステムは、商業空間のプライバシーと耐久性において最高水準を確立しました。この革新的なパーティションシステムは、フルハイトパネルでプライバシーを強化するように設計されており、ショッピングセンター、公共施設、教育機関など、人通りの多い場所に最適です。関連するすべての建築基準を満たし、視線からの保護などのプライバシーの問題にも対処する安全なソリューションを提供します。Privacy Ultraは、高度な視覚的および音響的プライバシーを確​​保し、ユーザーの快適性を高め、視界の侵害を制限します。従来のシステムに代わる手頃な価格で耐久性のある代替品であり、優れた保護機能とメンテナンスの容易さを提供します。FHPUパーティションが優れている理由:- フルハイトプライバシー:ドアの上下の隙間を最小限に抑えるように設計されたPrivacy Ultraは、公共トイレ、ロッカールーム、商業空間のプライバシーを強化します。- 耐久性と長寿命:コンパクトなラミネートで作られたこのシステムは、高通行、湿気、摩耗に耐えるように作られており、厳しい環境でも長寿命を保証します。 - 費用対効果の高いソリューション:Privacy Ultraは、従来の工法に比べて経済的な代替手段を提供します。工数が少なく、プロジェクト全体のコストと時間を削減できます。 - 多用途性と耐久性:Privacy Ultraは防水性、耐破壊性、耐衝撃性に優れているため、シャワー設備など、ホース洗浄の影響を受ける場所に最適です。シームレスでエッジのないストリップデザインにより、メンテナンスの手間が軽減され、人通りの多い環境でも長期間の性能と耐久性を確保します。
仕様
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Ultra (FHPU)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

技術仕様
  • Unique reffull-height-privacy-ultra-fphu
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア