製品の公開
Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)
DuraCube

Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)

Google翻訳”,
DuraCube 台座取り付けオーバーヘッドブレース (POB) パーティション システムは、コスト効率が高くメンテナンスの手間が少ないソリューションで、特に使用頻度の高い湿気の多いエリア向けに設計されています。高品質のコンパクト ラミネートで作られたこれらのパーティションは、並外れた耐久性と構造的完全性を提供し、公共施設、パブやクラブ、職場のトイレなどの施設に最適です。オーバーヘッド ブレース デザインは安定性を高め、要求の厳しい環境でも長持ちするように設計されており、設置プロセスが簡単なため、商業スペースの実用的なパーティション オプションになります。 POB パーティションが優れている理由: - 並外れた強度: DuraSafe 13mm コンパクト ラミネートを使用し、オーバーヘッド ブレースと台座取り付けサポートを使用して構築されたこれらのパーティションは、高トラフィック環境の厳しさに耐えるように設計されており、長期にわたる安定性を保証します。 - 経済的: DuraSafe 13mm コンパクト ラミネートを使用して設計されたこれらのパーティションは、ボードの無駄と設置時間を最小限に抑え、高トラフィック エリアにコスト効率の高いソリューションを提供します。 - 通行量の多いエリアに最適: これらのパーティションは、耐久性と構造的完全性が不可欠な通行量の多い商業スペースに最適で、強度とスタイルの両方を提供します。 - メンテナンスが簡単: 滑らかで非多孔性の表面により、簡単に清掃でき、特に混雑した環境でのメンテナンスに必要な労力と時間を削減します。
仕様
  • How to specify

    Product: DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced System (POB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate  – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

技術仕様
  • Unique refpedestal-mount-overhead-braced-pob
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア