製品の公開
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    5つ星のうち3.33.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Duravit デザインサイフォン、ステンレススチール、つや消し、真鍮、排水口: 水平、洗面器に最適
    仕様
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    技術仕様
    • Unique refDesign-siphon-005036
    • コレクションセットOutlet drains
    • コレクションDesign siphon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)311
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)425
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC010964
    • ETIM 名Siphon tube
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 13 17 13
    • OmniClassタイトルSink Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures