製品の公開
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
    DURAVIT AG

    DuraStyle rectangular bathtub 700237

    Google翻訳”,

    • バスリム穴あけ可能:バスリム金具を浴槽に取り付けることができます。
    • 安全な出入りを可能にするデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時のみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700237000000000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-rectangular-bathtub-700237
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures