製品の公開
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 Pivot twin doors for shower

    Google翻訳”,
    窪みにシャワーを設置するための、180°のピボットツインドアを備えたシャワーエンクロージャー。広々としたシャワーエリアのための特別なエンクロージャ。ドアを180度内側と外側に回転させます。新しいハンドルデザイン。製品の安定性を強化するトップクロスプロファイル。磁気閉鎖のフレーム。ダムキットの摩耗を防ぐためのリフトシステム付きのピボットドア。粘着シールバー。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot twin doors at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 600 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD2EGIPTHIA_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Egipthia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ