製品の公開
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
    EAE Group

    EAE - Cable Tray Plug-In

    5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    説明

    EAE ケーブル トレイ プラグインを使用すると、ユーザーは最新のデータを使用して、Autodesk® Revit® プロジェクトで EAE Electric のケーブル トレイ製品を使用できます。EAE Electric に登録したユーザーは、プラグインにログインすることでプラグインの使用を開始できます。プロジェクトで現在生産中のケーブル トレイを描画し、生産基準に従ってこれらのラインをセグメント化できます。さらに、描画したラインを再結合して元の状態に戻すこともできます。

    プラグインの編集方法により、プラグインで描画したケーブル トレイ ラインを別の製品グループまたは別のサイズのバージョンに変換できます。この方法により、ユーザーは同じラインを再描画する必要がなくなり、時間を節約できます。

    Revit プロジェクトで描画されたケーブル トレイ ラインは、より明瞭にするためにさまざまな色でペイントできます。ケーブル トレイ パラメータまたは製品が更新されても、ユーザーは別の場所からファイルをダウンロードする必要はありません。プラグインはクラウド ベースであるため、最新のデータで動作します。プラグインの使用中に発生した問題は、プラグインに含まれている連絡フォームを通じてユーザーから当社に連絡できます。

    仕様

    • # EAE Cable Tray Plug-In
      The EAE Cable Tray plugin allows users to employ EAE Electric's cable tray products in their Revit projects using the most up-to-date data. Users registered with EAE Electric can start using the plugin by logging into it. They can draw cable trays that are in active production in their projects and segment these lines according to production standards. Moreover, the drawn lines can be re-joined to revert to their original states.Thanks to the edit method in the plugin, a cable tray line drawn with the plugin can be transformed into a different product group or a different size version. This method saves users from having to redraw the same line, thus saving time.Cable tray lines drawn in Revit projects can be painted in different colors for better clarity. When there is an update in cable tray parameters or products, users don't need to download files from a separate location. As the plugin is cloud-based, it operates with the most current data. Any issues encountered during the use of the plugin can be communicated to us by users through the contact form included in the plugin.
      Download Size: 1.4 MB
      Version Info: 1.0.1.3

      Cust. Support: ELK.bim@eaegroup.com
      Compatible with: Autodesk Revit
      Work withtin Revit Versions: 2024 , 2023 , 2022 , 2021 , 2020 , 2019
      [Download Latest Installation File]
      [Download All Revit Plug-Ins]
      While installing the new version, please make sure to uninstall the old version from your computer first. If you encounter any issues during or after installation, do not hesitate to contact us. We are always happy to assist you.We wish you success in your endeavors.

      # General Usage Instructions
      ·      User Registration
      After completing user registration, one should log in to the plugin.
      ·         Placement of Family Files into the Project
      Once the user logs into the plugin, they should click the “Build” button within the plugin. After the first click on this button, the plugin interface becomes usable, and all the family files will be imported into the project.
      ·         Cable Tray Line Design
      After clicking the Build button, a cable tray design form will open. Within this form, a cable tray product group must be selected. Then, the dimensions of the chosen cable tray product are determined and drawing begins with the create button.
      ·         Splitting a Cable Tray Line
      A drawn cable tray line is divided according to production standards using the split button.
      ·         Joining a Cable Tray Line
      A cable tray line that needs to be reconfigured is reverted to its original form with the join button. In this initial form, users can easily make changes, edit, and re-split the line.
      ·         Getting a Product List
      Cable tray lines that have been split can create a bill of materials using two options in the form opened by the Product List button in the plugin. The first option is to create a list by selecting cable tray lines individually, or the second, to add all the cable tray lines in the Revit project to the product list at once. The generated product list can be exported in Excel format or sent to us for a quote.

      # Installation/Uninstallation
      Users must run the downloaded EAE_CableTray_Plug-In_Setup.exe file and complete the installation by simply accepting the user agreement.
      Important points to note during installation are:
      • There should not be any open Revit programs during the installation.
      • If a CableTray plugin has been previously installed, it must be removed from the Control Panel.
      Users who wish to uninstall the plugin should do so by accessing the 'Programs' option in their computer's Control Panel, finding the plugin, and removing the software from their computer.
      # Additional Information
      The plugin is capable of operating in all language options supported by Autodesk Revit.
      The user interface and all forms automatically adapt to the language setting used in Revit.
      As the plugin operates on a cloud-based system, current SAP data and production data are used to update the family files accordingly.
      # Contact
      Company Name: EAE ELEKTRIK
      Support Contact: ELK.bim@eaegroup.com
      Please contact ELK.bim@eaegroup.com if you have any questions.
      [EAE ELEKTRIK]
      # About Versions
      # 1.0.1.3
      1 - All buttons and functions in the add-in are now restricted to work only with appropriate Revit project types.
      2 - The error occurring in the Split method when no product selection is made has been resolved.
      3 - The error occurring in the Join method when no product selection is made has been resolved.
      # 1.0.1.2
      Getting Elbow and some product's informations into List Form problem solved.Working with Russian Language and other's fixed.
      # 1.0.1.1
      Fixed some error with creating a product list.Fixed exporting as an excel format for product list.Fixed sending offer to EAE Elektrik A.S.
      # 1.0.1.0
      Fixed using Edit Methods.Fixed LogOut and Login Problem.Fixed Opening Login Form more than one.
      # 1.0.0.9
      Sap Soap Application entegrated with Plug-In.All the structural information will be uptodate always.Modified webrequest timeout values for LookupTables.
      # 1.0.0.8
      FTP domain,files and unneccesarry php files are cleaned. Plugin works more effective.
      # 1.0.0.7
      Setup file can detect the old versions while working and delete them.
      # 1.0.0.6
      Fixed filtering option at Product Selection Form.
      # 1.0.0.5
      Available in all languages supported by Revit.
      # 1.0.0.4New User Interface 


    技術仕様
    • Unique refEAE_Cable_Tray_Plug-In
    • コレクションセットCable Tray
    • コレクションAutodesk Revit Plug-In
    • タイプSoftware
    • 公開日2024-08-06
    • エディション1
    • 幅(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC39
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ