製品の公開
EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)
EAE Group

EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)

Google翻訳”,

E-Line KO IIシリーズの「中型バスバー」システムは、中規模の建物や産業施設における電力の送配電に適したソリューションを提供します。水平方向、垂直方向どちらにも設置可能です。分岐ボックスソリューションは、回路ブレーカーを内蔵した板金製ボックス、または小型回路ブレーカーに対応した小電流用プラスチック製ボックスで構成されています。

E-Line KO-IIバスバーシステムは、160A~800Aの電流範囲で、水平または垂直の配電線として、エネルギー配電が必要なあらゆる場所で使用されます。

仕様
    • Electrical current rating: 160A – 800A
    • Suitable for horizontal and vertical electricity distribution applications
    • Designed for medium-sized buildings and industrial facilities
    • Sheet metal housing
    • Optional RAL 7038 epoxy polyester electrostatic powder coated housing
    • Full-length tin-plated Aluminium or Copper conductors
    • Plastic insulation protection at certain distances between air segregated conductors
    • IP55 degree of protection
    • Aluminium or copper conductor options
    • Tin-plated aluminium or copper conductors
    • 4, 4.5 or 5 conductor options
    • Plug-in tap-off outlets at every 50 cm on both sides as standard
    • Clean earth option
    • Tap-off box solutions with sheet metal boxes and circuit breakers
    • Plastic tap-off box solutions compatible with Miniature Circuit Breakers for small currents
    • Suitable for production areas, textile facilities, furniture facilities and automotive factories
    • Suitable for shopping malls, exhibition centres, high-rise buildings, hotels, hospitals, business centres and data centers
技術仕様
  • Unique refeae-e-line-ko-ii-busbar-system-160a-800a
  • コレクションセットBusbar
  • コレクションE-LINE KO-II
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-06-02
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル銅
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ