製品の公開
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)

    Google翻訳”,

    E-LINEDLの概要

    E-Line DLグループのバスバートランキングシステムは、25A、32A、または40Aの3相として建物や産業プラントで使用されるか、単相電力を必要とする照明およびソケット回路で使用されます。 10A / 16Aコンセントプラグ(カートリッジヒューズ付き/なし)または25Aカートリッジヒューズまたはミニチュアサーキットブレーカー(mcb)端子ボックスは、特性に応じて照明およびソケット回路に給電するように設計されています。

    バスバートランキングシステムのE- LineDL範囲は、使用目的に応じて4つの異なるサブ製品グループで構成されています。

    E-LINE DL

    二重回路バスバートランキングシステムは、照明およびソケット回路のオフィスや職場、および照明回路の高天井産業プラントで使用されます。 (2 + 2)…(5 + 5)さまざまな導体の組み合わせが利用可能です。

    E-LINE DL DALI

    これは、電源と制御ラインの両方のDALI制御照明回路の建物や産業プラントで使用されます。 3相アプリケーション(4 + 4)または(5 + 4)CE(クリーンアース)導体オプション、または単相アプリケーション(2 + 4)または(3 + 4)CE(クリーンアース)導体オプションが利用可能です。

    E-LINE DL DIM

    建物や産業プラント、照明回路、コリドー機能付きバラストで使用される器具の部分調光、および電力供給に使用されます。三相アプリケーションが利用可能です。 5+4コンダクタオプション。

    E-LINE SL

    E-Line SL単相バスバートランキングシステムは、基本システムとして製造されており、E-LineKAM照明バスバートレンジに取って代わります。工場、オフィス、駐車場で単相照明を供給するために使用されます。三相または単相の使用法と、単相の2、3、4、5導体オプションが利用可能です。

    E-LINE SL-ACK

    工場、オフィス、駐車場で非常灯キットの備品もある照明を供給するために使用されます。三相または単相の使用法と単相の3または5導体オプションが利用可能です。

    E-LINE SL-DALI + ACK

    工場、オフィス、駐車場で、DALI制御の単相照明を供給するために使用されます。単相使用と単相の5導体オプションが利用可能です。

    仕様
    • DL General Specifications

      • 25A, 32A, 40A, Current rated copper conductor
      • Different conductor configurations up to (5+5) double-side 10 conductors in a single body
      • Upon request, RAL 7038 electrostatic oven-dried painted on galvanized sheet steel body structure
      • Double-sided 8 outlet windows (4+4) on 1 length Busbar of standard 3 metres length
      • Flame resistant halogen-free full length insulation on tin plated copper conductors
      • Easy-to-mount attachment structure with silver-plated spring contacts
      • Outlet plugs with lock-mechanism in different colours to indicate phases
      • Clean Earth CE option (Clean Earth)
      • IP55 protection class

      SL General Specifications

      • 25A, 32A, 40A, Current rated copper conductor
      • Different conductor number up to one-side 5 conductors in a single body
      • Upon request, RAL 7038 electrostatic oven-dried painted on galvanized sheet steel body structure
      • Single-side 4 outlet windows on 1 length Busbar of standard 3 metres length
      • Flame resistant halogen-free full length insulation on tin plated copper conductors
      • Easy-to-mount joint structure with silver-plated spring contacts
      • Outlet plugs with lock-mechanism in different colours to indicate phases
      • Clean Earth CE option (Clean Earth)
      • IP55 protection class
    技術仕様
    • Unique refe-line-dl-sl-lighting-busbar-trunking-systems-25a40a
    • コレクションセットBusbar
    • コレクションLow Power - Lighting Busbar System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)34
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル銅
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEG000015
    • ETIM 名Energy distribution systems
    • UNSPSC名称Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC39
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • MasterFormat 2014 コード26 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLow-Voltage Electrical Transmission
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ