製品の公開
EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED
EAE Group
アーカイブ

EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED

GIZA Mini is an economic and professional lighting solution that offers you an alternative solution to halogen and compact Downlight luminaires. The product has a metalized reflector and glare-free opal diffuser inside.

仕様
  • Housing               :              Aluminum injection

    Diffuser               :              PC Reflector + Opal diffuser

    Power   :              10 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage    :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP20

    Color Temperature          :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI         :              >70

    Installation         :              Recessed

    Colors   :              RAL 9003

技術仕様
  • Unique refgiza_mini_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring