製品の公開
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

Google翻訳”,
BLOOM V6は単なる照明器具ではありません。空間に美しさと効率性を同時にもたらす光の芸術です。病院から学校、オフィスから店舗まで、モダンなデザインと高度なLED技術で、他とは一線を画します。すっきりとしたラインが空間に優雅さを添えると同時に、グレアをコントロールするオパールディフューザーが完璧なバランスで光を拡散します。最もシンプルな光の形、BLOOM V6で、空間に活気を与えましょう。
仕様
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

技術仕様
  • Unique refbloom_v6
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRecessed Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ