製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/c34769e0-fba7-4651-bbf7-b65a91363bf0
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Wire Shelving
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Wire Shelving
Google翻訳”,
原文を見る
特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)により、EAGLEシェルフは最大25%強力になり、保管安定性と製品の保持力を高めるための保持棚が提供されます。
組み立て:数値的に調整された溝付きポスト、テーパー付きプラスチックスプリットスリーブ、およびシェルフカラーを組み合わせて、シェルフアセンブリを簡単な2段階の演習にします。1)スプリットスリーブを選択した数だけポストにスナップします。 2)分割された袖の上に棚の襟をスライドさせます。棚と支柱の間の確実なロックは、工具を使用せずに作成されます。
オープンワイヤー構造は、より高い視認性を促進し、光が棚を通過できるようにし、より多くの空気循環を可能にし、湿気やほこりの蓄積を減らし、防火システムの有効性を高めます。
高温耐性のあるABSプラスチックのテーパー付きスプリットスリーブは、負荷が増加するにつれて強くなるポジティブロックを作成します。
支柱には1インチ(25mm)の増分で番号が付けられ、迅速で水平な組み立てを保証します。
平らでない床面を補うために、レベリングフットが用意されています。
棚の強度:棚のマットは、2本の上部トラスワイヤーの間にマットワイヤーを挟んだピンサータイプの設計を採用しており、溶接部に応力やひずみを与えることなく、かなりの強度を追加し、荷重全体を分散します。
耐荷重:800ポンド。 (363 kg)最大48 "(1219mm)の長さの均等に分散された静的荷重。長さ54"から72 "(1372から1829mm)の棚の場合は600ポンド(272 kg)。棚ユニットは2400ポンドを超えてはなりません。 。(1089 kg)4本の支柱のセットごと。
梱包:24 "(610mm)から48"(1219mm)の長さで、1つの箱に4つ梱包されます。 54 "、60"、および72 "(1372、1524、および1829mm)の長さは、2つのボックスに梱包されています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_00
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Wire Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=352
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード