製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/7deda437-a207-414b-a831-3ede2dbbb9a6
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Solid Shelving, Galvanized
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Solid Shelving, Galvanized
Google翻訳”,
原文を見る
頑丈な棚板は縁取りされており、ヘビーゲージスチールの2倍の厚さがあり、卓越した強度と安定性を提供するマリンエッジが標準装備されています。アルミニウム製のコーナーキャスティングは、棚を支柱に固定するためのロック機構を作成します。
四方すべての隆起したマリンエッジは、中身を棚に保持し、掃除を容易にし、棚の中身のこぼれを減らすのに役立ちます。
数値的に調整された溝付きポスト、先細のプラスチックまたはアルミニウムのスプリットスリーブ、およびアルミニウムのコーナーキャスティングを組み合わせることで、棚の組み立てをすばやく簡単に行うことができます。
棚板は、支柱の全長にわたって1インチ(25mm)刻みで垂直方向に調整できます。
ヘビーゲージのステンレス鋼、Valu-Master®ピューターグレーエポキシまたはValu-Gard®グリーンエポキシでコーティングされた亜鉛メッキ鋼、または亜鉛メッキ鋼。
平らでない床面を補うために、レベリングフットが用意されています。
長さ48"(1219mm)までの棚の600ポンド(272 kg)の耐荷重、均等に分散された静的荷重。長さ54"から72 "(1372から1829mm)の棚の400ポンド(181 kg)の耐荷重。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_01
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Solid Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-17
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/ProductListDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=522
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
MasterFormat 2014 コード
11 40 00
MasterFormat 2014 タイトル
Foodservice Equipment
OmniClassNumber
23-21 21 00
OmniClassタイトル
Food Service Equipment and Furnishings
UniFormatIIコード
E
UniFormatIIタイトル
EQUIPMENT & FURNISHINGS
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード