製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/af51d582-881e-4766-86c0-c89d4ccb2fc9
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Utility Carts and RediPak® Carts
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Utility Carts and RediPak® Carts
Google翻訳”,
原文を見る
すべてのユーティリティカート
棚板は特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許番号5,390,803)を備えており、棚板を最大25%強化し、安定性と製品の保持力を高めるための保持棚を提供します。
2つのハンドル、2つの支柱、4つのキャスター、および2つまたは3つの棚が含まれています。
オプションのカート構成には、プッシュハンドルまたは拡張ハンドル、4つの33 "(838mm)ポスト、キャスター、および2つまたは3つの棚が含まれます。
亜鉛およびステンレス鋼のカートでは40"(1016mm)の高さ、クロムカートでは37-3 / 4"(959mm)の高さ。高さにはキャスターが含まれます。
中型ユーティリティカート
500ポンド(227 kg)カート容量。
弾力性のあるゴム製キャスター—18 "(457mm)カートには4"(102mm)キャスター、21 "および24"(533および610mm)カートには5 "(127mm)キャスターが付いています。
ヘビーデューティユーティリティカート
800ポンド(363 kg)カート容量。
5インチ(127mm)の弾力性のあるゴム製キャスター。ポリウレタンキャスター付きの1200ポンド(544 kg)のカート容量が必要な場合は、以下のモデル番号に接尾辞「P」を追加してください。例:U2-1836ZP。
頑丈な棚付きユーティリティカート
2つのクローム仕上げのオープンワイヤー棚。
1つのステンレス鋼の固体棚。
認定/承認
*完全なモデル番号については、チャートを参照してください。
RediPak®カート
500ポンド(227 kg)容量–一般的なカート。
各棚の3つの側面に組み込まれた1"(25mm)棚。
ドーナツバンパー付き4"(102mm)キャスター。
キャスターを含む高さ36-1/2 "(927mm)。
1つの箱にパッケージされています。
2つのモデルが利用可能
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_10
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=356
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード