製品の公開
Wire Shelving Starter and Add-On Units
Eagle Group

Wire Shelving Starter and Add-On Units

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
設計と建設の特徴
  • 特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)により、Eagleシェルフは最大25%強力になり、保管の安定性と製品の保持力を高めるための保持棚が提供されます。
  • 組み立て—数値的に調整された溝付き支柱、先細のプラスチック製スプリットスリーブ、および棚の襟を組み合わせて、棚の組み立てを簡単な2段階の演習にします。
    1)分割スリーブを、選択した数のポストにスナップし、
    2)分割された袖の上に棚の襟をスライドさせます。棚と支柱の間の確実なロックは、工具を使用せずに作成されます。
  • オープンワイヤー構造は、視認性を高め、光が棚を通過できるようにし、空気の循環を促進して湿気やほこりの蓄積を減らし、消火システムの効果を高めます。
  • 耐熱性ABSプラスチックのテーパースプリットスリーブは、負荷が増加するにつれて強くなるポジティブロックを作成します。
  • 支柱には1インチ(25mm)の増分で番号が付けられ、迅速で水平な組み立てを保証します。
  • 平らでない床面を補うために、レベリングフットが用意されています。
  • イーグルシェルフのマットは、2本の上部トラスワイヤーの間にマットワイヤーを挟んだピンサータイプの設計を採用しており、溶接部に応力やひずみを与えることなく、かなりの強度を追加し、荷重全体を分散します。
  • 利用可能な仕上げには、EAGLEbrite®亜鉛、クロム、Valu-Master®灰色エポキシ、Valu-Gard®緑色エポキシ、赤色エポキシ、黒色エポキシ、白色エポキシ、EAGLEgard®緑色エポキシ(現在はMICROGARD®*を使用)、およびステンレス鋼仕上げが含まれます。
  • すべてのエポキシ仕上げは、湿式または乾式用途で承認されています。
  • カスタムカラーもご利用いただけます–参考のために価格表を参照してください。
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg01_25
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションShelving
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国