製品の公開
Seismic Shelving
Eagle Group

Seismic Shelving

5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
Google翻訳”,
端や後部に手間のかかる揺れブレースは必要なく、棚や保管品に完全にアクセスできます。
  • 耐震安定性と強度は、両端の2ゲージのトップワイヤーによって強化されています。
  • テーパー付きのアルミニウム製スプリットスリーブは、負荷が増加するにつれて強くなるポジティブロックを作成します。亜鉛メッキのロッキングリングが含まれています。
  • 支柱が付いている正方形の頑丈なフットプレートは、不均一な床面を補うために調整可能です。
  • 特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)により、棚板が最大25%強化され、保管の安定性と製品の保持力を高めるための保持棚が提供されます。
  • 棚板は、2本の上部トラスワイヤーの間にマットワイヤーを挟んだピンサータイプの設計を採用しており、溶接部に応力やひずみを与えることなく、大きな強度を追加し、荷重全体を分散します。
  • 数値的に調整された溝付きポスト、テーパー付きアルミニウムスプリットスリーブ、およびシェルフカラーを組み合わせて、シェルフアセンブリを簡単な2段階の演習にします。
    -1)スプリットスリーブを選択した数だけポストにスナップします。
    -2)分割された袖の上に棚の襟をスライドさせます。棚と支柱の間の確実なロックは、工具を使用せずに作成されます。
  • オープンワイヤー構造は、視認性を高め、光が棚を通過できるようにし、空気の循環を促進して湿気やほこりの蓄積を減らし、消火システムの効果を高めます。
  • 支柱には、迅速で水平な組み立てを保証するために1インチ(25mm)の増分で番号が付けられています。フットキャスティングと支柱には穴が開けられています。
  • 梱包:24 "から48"(610から1219mm)の長さで、1つの箱に4つ梱包されます。 54 "と60"(1372と1829mm)の長さは、2つの箱に詰められています。
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg01_27
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションSeismic Shelving
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国