設計と建設の特徴
•パッケージ済みユニット***または個別のコンポーネントとして提供されます。
•棚板の高さは1インチ単位で調整できます。
•センターサポート付きのポジティブトップおよびボトムマウント。
•ユニットは、クロム、Valu-Gard®グリーンエポキシ、またはステンレス鋼仕上げで利用できます。
•オプションのイーグルワイヤーシェルフ**(別売り)は、特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)を備えており、シェルフを最大25%強化し、安定性と製品の保持力を高めるための保持棚を提供します
あらかじめパッケージ化された「エンド」および「ミッド」ユニットとして提供***
•エンドユニット***は、2つの支柱、1つのシェルフブラケット、および支柱サポートで構成されています。
•ミッドユニット***は、1つの支柱、2つの棚ブラケット、および支柱サポートで構成されています。
•シェルフブラケットの数は、支柱の高さによって異なります。支柱が14インチ(356mm)のユニットには、1列のブラケットがあります。
33˝(838mm)の支柱には、2列のブラケットがあります。
•壁アセンブリの長さが棚板を1つだけにする場合は、エンドユニットを1つだけ注文します。壁アセンブリを2つの棚の長さにする場合は、1つのエンドユニットと1つのミッドユニットを注文します。壁アセンブリを3つの棚の長さにする場合は、1つのエンドユニットと2つのミッドユニットなどを注文します。
•仕様のニーズに合わせて棚幅を混合したり、ユニットをカスタマイズしたりできるように設計されています。
•エンドブラケット、ミッドブラケット、ポスト、およびポストのセンターサポートが利用可能です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |