製品の公開
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Budget Series
Eagle Group

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Budget Series

Google翻訳”,
テーブルトップ
  • トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
  • トップとチャンネルの間で消音。
  • 1-1 / 2 "(38mm)90°後方上向き、交差点の半径。
  • 1-5 / 8 "(41mm)-前面の直径180°のロールエッジ。端は90°下がっており、必要に応じてフラッシュインストールが可能です。
  • 16ゲージタイプ430研磨ステンレス鋼。クロスブレース—1-1 / 4 "(38mm)-直径
  • ヘビーゲージ、亜鉛メッキ。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
  • 長さ96"から120"(2438から3048mm)のユニットには、6本の脚が付いています。ユニット132"および144"(3353および3658mm)には、8本の脚が付いています。
  • 特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許番号5,165,349)はチャネルに埋め込まれているため、横方向の動きが少なくなります。
  • ヘビーゲージ亜鉛メッキ鋼。
  • 亜鉛メッキガセット。
  • 1 "(25mm)の調整可能な耐衝撃性プラスチック製の脚。

オプション/アクセサリー
  • 引き出し
  • ロック
  • キャスター
  • ステンレス鋼の弾丸の足
  • ステンレス鋼のガセット
  • オーバーシェルフ
  • デュプレックスレセプタクル
  • ポットラック
  • シンク
  • 追加の棚
  • スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg10_03a
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションWorktables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置