製品の公開
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series
Eagle Group

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
テーブルトップ
  • 特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許#5,165,349):ガセットはハットチャネルに埋め込まれ、横方向の動きを低減します。
  • トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
  • トップとチャンネルの間で消音。
  • 1-1 / 2 "(38mm)-前面と背面の直径180°のロールエッジ。端は90°下がっており、必要に応じて面一に取り付けることができます。
  • 16ゲージタイプ304研磨ステンレス鋼。調整可能な棚
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • ガセットは各コーナーに溶接されています。
  • 頑丈なマリンエッジデザイン。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
  • 96 "(2438mm)以上のテーブルには、6本以上の脚が付いています。
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • 1 "(25mm)調整可能なステンレス鋼の脚。

オプション/アクセサリー
  • 引き出し
  • ロック
  • キャスター
  • ステンレス鋼の弾丸の足
  • オーバーシェルフ
  • デュプレックスレセプタクル
  • ポットラック
  • シンク
  • 追加の棚
  • スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg10_41b
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションWorktables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国