製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/933cf9d9-8ddf-4f57-9aba-47019e7af7af
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Floor Mounted Mop Sink
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Floor Mounted Mop Sink
5.0
(7 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
シンクボウル
ヘビーゲージタイプ304ステンレス鋼。
最先端の油圧プレスを使用した深絞りワンピースシームレス構造。
最小寸法が3"(76mm)の広い半径、最大容量の長方形。
ドレインは2"(51mm)NPSニッケルメッキキャストブロンズボディで、取り外し可能なスナップオンステンレススチールフラットストレーナープレートが付いています。
モデル#F1916およびF2820は、8 "(203mm)の水位と8-3 / 4"(222mm)の洪水レベルを備えています。モデル#F1916-12およびF2820-12は、12 "(610mm)の水位と12-3 / 4"(324mm)の洪水レベルを備えています。
上
16ゲージタイプ304ステンレス鋼。
専用のアンチスプラッシュダブルオフセット「V」エッジがこぼれを防ぎます。
スカート
ヘビーゲージタイプ304ステンレス鋼。
上部の下側に隠してスタッドボルトで固定し、すっきりとした外観を提供します。
フルスカートはタイトなサニタリーシールを可能にします。
設計と建設の特徴
施設での使用だけでなく、品質と耐久性を必要とする設置用に設計された優れたフロアシンク。
トップアセンブリ全体が融合、溶接、および平面化されており、一体型のシームレスなフロアシンクを提供します。
溶接部分は、サテン仕上げの連続性で隣接する表面に一致するように高速ベルトブレンドされています。
給水量は、ホットラインとコールドラインで1/2 "(13mm)IPSです。
壁掛け蛇口はオプションでご利用いただけます。
オプション/アクセサリー
3極モップホルダー
4極モップホルダー
ホースとブラケット
サービス蛇口
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg20_01
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Mop Sinks
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/ProductListDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=226
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード