製品の公開
3-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design
Eagle Group

3-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

5つ星のうち3.73.7(9 レビュー)
Google翻訳”,
セルフリムデザインのカウンタートップドロップインシンク*
設計と建設の特徴:
  • シンクは、カウンタートップの上部または下部に取り付けることができます。ボトムマウントについては、キット#362188を注文してください(裏ページを参照)。
  • ヘビーゲージタイプ304シリーズは、半径の大きいスチール製のコーブボウルの汚れが少ないです。
  • すべてのシンクは、ボウルの中央に直径3-1 / 2 "(89mm)の排水穴を備えています。
  • セムブリーとしてのクラムカップストレーナは、直径4-1 / 2 "(114mm)の上部フランジと1-1 / 2"(38mm)のNPS出口を備えています。
  • すべてのシンクは、4 "(102mm)**の中央にデッキに取り付けられた蛇口を備えています。10" x 14 "(254 x 356)および14" x 16 "(356 x 406mm)のボウルを備えた1つのコンパートメントのシンクには、グースネックの注ぎ口が付いた蛇口が含まれます。
  • セルフリミング。
  • 深絞り。
  • 18または20ゲージ***工業用グレードの構造と品質。
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg20_39-3
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国