製品の公開
Clean Dishtables - Straight Design
Eagle Group

Clean Dishtables - Straight Design

Google翻訳”,
設計と建設の特徴
  • 14または16ゲージのステンレス鋼。
  • 30 "(762mm)幅のテーブルは9つの長さで提供されます。
  • 1-1 / 2 "(38mm)の隆起したロールリムの前面と端。
  • 1-5 / 8 "(41mm)-溶接された1"(25mm)-直径のクロスブレースを備えた直径の亜鉛メッキされた脚。
  • 8 "(203mm)-高バックスプラッシュ。
  • 最大1"(25mm)の調整が可能な調整可能な非マーキング弾丸脚。
  • すべてのSpec-Master®14ゲージタイプ304ディッシュテーブルには、ステンレス鋼のクロスブレース脚とガセットが標準装備されており、金属製の脚が付いています。
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg50_00
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションClean Dishtables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS