製品の公開
Solied Dishtables - Corner Design
Eagle Group

Solied Dishtables - Corner Design

Google翻訳”,
設計と建設の特徴
  • 16または14ゲージのステンレス鋼。
  • 30 "(762mm)幅のテーブル。5つの長さを選択できます。
  • 左または右の操作。
  • ブロック穴20"x20" x 5 "(508 x 508 x 127mm)のプレリンスシンク、およびデッキマウントプレリンス蛇口標準用の穴をスクラップします。
  • 最大1"(25mm)の調整が可能な調整可能な非マーキングフット。
  • 1-5 / 8 "(41mm)-溶接された1"(25mm)-直径のクロスブレースを備えた直径の亜鉛メッキされた脚。
    *オプションとアクセサリーのフルレンジ
  • すべてのSpec-Master®14ゲージタイプ304ディッシュテーブルには、ステンレス鋼のクロスブレースレッグとガセットが標準装備されています。
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg50_03
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションSoiled Dishtables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS