製品の公開
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Google翻訳”,

設計と建設の特徴\

  • 14または16ゲージのステンレス鋼。
  • 30インチ(762mm)幅のテーブルは9つの長さで提供されます。
  • 1-1 / 2˝(38mm)は、前面と端にロールリムを上げました。
  • 1-5 / 8 "(41mm)-溶接された1˝(25mm)-直径のクロスブレースを備えた直径の亜鉛メッキされた脚。
  • 8インチ(203mm)-高いバックスプラッシュ。
  • 最大1インチ(25mm)の調整が可能な調整可能な非マーキング弾丸脚。
  • すべてのSpec-Master®14ゲージタイプ304ディッシュテーブルには、ステンレス鋼のクロスブレース脚とガセットが標準装備されており、調整可能な金属製の脚が付いています。

    技術仕様
    • Unique refeagle-group-eg50_10
    • コレクションセットFood Service Equipment
    • コレクションSoiled Dishtables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-01
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
    • OmniClassNumber23-21 21 00
    • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS