製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/3123e438-b341-4180-9821-50d01158f28a
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Mop Sink Storage Cabinet
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Mop Sink Storage Cabinet
5.0
(6 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
イーグルモップシンクストレージキャビネット、モデルF1916-VSCS。頑丈なステンレス鋼のキャビネット本体。オープンバックにより、キャビネットは標準の壁に取り付けられたサービス蛇口、スプレーホース、およびスプレーホースブラケットを包むことができます。横棒ハンドル付きのダブルパン20ゲージステンレス鋼ヒンジドア。傾斜トップ。 12 "-幅広のセンターシェルフ。モップシンクは頑丈なステンレス鋼、深絞りのシームレス構造。8"-深さ3"の角のボウル。排水口は2"NPSニッケルメッキキャストブロンズボディ、取り外し可能なスナップオンストレーナー付き皿。
ストレージキャビネット
ヘビーゲージタイプ430ステンレス製キャビネット本体。
12 "(305mm)幅の中央の棚はヘビーゲージタイプ430ステンレス鋼です。
ダブルパン20ゲージステンレス鋼ヒンジドア。
キー付きロックを備えた横棒ハンドル。
22-1 / 4 "(565mm)前後。
25 "(635mm)左右。
高さ84-1/4 "(2140mm)。
トップは15°の角度で傾斜しています。
2つのモップを保持します。
モップシンク
ヘビーゲージタイプ304ステンレス鋼。
深絞りワンピースシームレス構造。
最小寸法が3"(76mm)の広い半径、最大容量の長方形。
ドレインは2"(51mm)NPSニッケルメッキキャストブロンズボディで、取り外し可能なスナップオンステンレススチールフラットストレーナープレートが付いています。
8 "(203mm)の水位、8-3 / 4"(222mm)の洪水レベル。
16ゲージタイプ304ステンレス鋼トップ、こぼれを防ぐためのエッジ付き。
サービス蛇口、スプレーホース、スプレーホースブラケットが含まれています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg8104
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Mop Sink Accessories
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/ProductDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=2981&numModelNumber=F1916-VSCS&numMajCatId=3
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード