製品の公開
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
    Eaton

    Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure

    Google翻訳”,

    SRW12UDP SmartRack® 12U ロープロファイル スイッチ デプス プラス ウォールマウント ラック エンクロージャ キャビネットは、ネットワーク配線クローゼット、小売店、教室、バック オフィス、および機器を安全かつ整理して邪魔にならない場所に置く必要がある床面積が限られたその他のエリアに EIA 標準の 19 インチ ラック機器を収容するように設計されています。耐久性のある黒色粉体塗装仕上げの頑丈なスチールで作られたこのキャビネットは、最大荷重容量が 200 ポンド (90.7 キログラム) です。

    貴重な機器の安全を確保するために、サイド パネルとフロント ドアはしっかりとロックされ、損傷、改ざん、盗難を防止します。フロント、トップ、ボトム、取り外し可能なサイド パネルには通気口があり、キャビネット内を空気が自由に流れ、機器を冷却します。リバーシブル フロント ドアは、取り付け前にキャビネットを 180° 回転させることにより、左または右に開くことができます。便利な上部と下部のポートにより、キャビネット内のケーブル配線が簡単になります。

    SRW12UDP は完全に組み立てられた状態で出荷され、壁に取り付ける準備が整っています。また、オプションの SRCASTER ローリング キャスター キットを使用して移動可能なラックにすることもできます。四角形のネジ付き取り付け穴と番号付きラック スペースにより、機器の取り付けが簡単になります。垂直取り付けレールは 7/8 インチ刻みで調整でき、ネットワーク スイッチやパッチ パネルなど、奥行きが最大 20.5 インチの機器を収容できます。

    仕様
    • OVERVIEW

      UPC Code037332191472
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeSmall Enclosure

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Rack Height12U
      Rack DepthShallow
      Maximum Device Depth (cm)52.07
      Maximum Device Depth (mm)521
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)75.49 x 73.02 x 67.49
      Shipping Weight (kg)25.85
      Unit Dimensions (hwd / cm)63,70 x 60,00 x 55,25
      Unit Weight (kg)26.49
      Weight Capacity - Stationary (kg)91
      Number of Vertical Mounting Rails4

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      Grounding DetailsFront and Back door frames

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRW12UDP
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units