■標準仕様
取扱液 清浄空気(温度:一10~40℃、湿度:85%以下)
構造
羽根車:多翼
軸受:ころがり軸受ユニット
材料
ケーシング:SPCE又はSPCC(NO.1ーNO.4 1/2)
:SPHC(NO.5ーNO.10)
羽根車:SPGD(NO.1ーNO.4 1/2)
:SPCC又はSPHC(NO.5ーNO.10)
主軸:S45C
電動機
相・極数:三相・4/6極
電圧:200V(0.2~37kW、45kW)
:200/400V(45~55kW)
形式・保護方式:全閉外扇形・IP44(屋内)
効率:IE3(0.75kW以上)
:IE1(0.4kW以下)
設置方法
NO.1-NO.7:床置き・天井吊り
NO.8-NO.10:床置きのみ
設置場所 屋内